Feldkonfektionierbarer M8-Stecker für Sensorleitungen
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS2000-2210 |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG20 (0.5 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 4 - 5,5 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
A1 | 47,00 mm |
A2 | 14,00 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS2000-2210 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M8, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen