LösenAnheftenSchließen

ZS7400-0001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt

ZS7400-0001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt

ZS7400-0001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt

ZS7400-0001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt

ZS7400-0001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt
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
Gerader, geschirmter, P-kodierter B40-Stecker für EtherCAT P-Leitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7400-0001
Schirmungja
BaugrößeB40
SteckerartStecker
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)5+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG5/16,0 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel23,0...26,0 mm
Abmessungen
A1115,0 mm
A2Ø 47,0 mm
Bestellangaben
ZS7400-0001B40, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, P-kodiert, IP65/67

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen