LösenAnheftenSchließen

ZS7300-A003 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7300-A003 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7300-A003 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7300-A003 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7300-A003 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt
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
B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 6+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7300-A003
Schirmungja
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)3+PE+2+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG14/2,5 mm² + AWG12/4,0 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel15,0...16,0 mm
Abmessungen
A1ca. 80,0 mm
A229,0 mm
Bestellangaben
ZS7300-A003B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 6+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen