Gerader, geschirmter, EtherCAT-kodierter B23-Stecker für EtherCAT-Leitungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7300-A001 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG12/4,0 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 15,0...16,0 mm |
A1 | ca. 80,0 mm |
A2 | 29,0 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7300-A001 | B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen