LösenAnheftenSchließen

ZS7300-0008 | Kupplung, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt
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
B23, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, P-kodiert, IP65/67

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7300-0008
Schirmungja
BaugrößeB23
SteckerartKupplung
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)5+PE+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG14/2,5 mm² + AWG12/4,0 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel15,0...16,0 mm
Farbe Griffkörpermetall
Bestellangaben
ZS7300-0008B23, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Stift, Polzahl 6+4, P-kodiert, IP65/67

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen