B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse, Polzahl 5, Power-kodiert, IP65/67
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7300-0006 |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE Pin |
Kodierung | Power |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG12/4,0 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 13,0...15,0 mm, 15,0...16,0 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7300-0006 | B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse, Polzahl 5, Power-kodiert, IP65/67 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen