B17, Flansch, geschirmt, lang, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 20,2 mm/20,2 mm
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7200-P003 |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Flansch Hinterwandmontage mit Printkontakten |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
A1 | 39,00 mm |
A2 | 30,40 mm |
A3 | 22,00 mm |
A4 | 33,00 mm |
A5 | M24 |
A6 | 20,40 mm |
A7 | 5.50 mm |
A8 | 20,20 mm |
A9 | 1,50 mm |
A10 | 0,80 mm |
A11 | 1,11 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7200-P003 | B17, Flansch, geschirmt, lang, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 20,2 mm/20,2 mm |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen