LösenAnheftenSchließen

ZS7200-A016 | Kupplung, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt
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
Technische DatenZS7200-A016
Schirmungja
BaugrößeB17
SteckerartKupplung
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)2+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG14/2,5 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel10,5...11,5 mm
Bestellangaben
ZS7200-A016B17, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 10,0…11,5 mm, für Powerkontakt 2,5 mm², Pin-Ø 1,8 mm

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen