Gerade, geschirmte, EtherCAT-kodierter B17-Kupplung für EtherCAT-Leitungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7200-A010 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B17 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG16/1,5 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 10,0...11,5 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7200-A010 | B17, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 11 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen