Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7200-0009 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B17 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG16/1,5 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7200-0009 | B17, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Stift, Polzahl 3+4, P-kodiert, IP65/67, Ø 10,0…11,5 mm |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen