LösenAnheftenSchließen

ZS7200-0006 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt

ZS7200-0006 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt

ZS7200-0006 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt

ZS7200-0006 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt

ZS7200-0006 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT P, IP65/67, geschirmt
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
Gerader, geschirmter, P-kodierter B17-Stecker für EtherCAT P-Leitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7200-0006
Schirmungja
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)4+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG16/1,5 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel10,0...11,5 mm
Abmessungen
A1ca. 70,0 mm
A223,8 mm
Bestellangaben
ZS7200-0006B17, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 4+4, P-kodiert, IP65/67, Ø 10,0…11,5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen