LösenAnheftenSchließen

ZS7100-A001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7100-A001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7100-A001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7100-A001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt

ZS7100-A001 | Stecker, feldkonfektionierbar, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt
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
B12, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 2+4 Pin, EtherCAT-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7100-A001
Schirmungja
BaugrößeB12
SteckerartStecker
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)2+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG18/0,75 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel8,5 ... 9,5 mm
Abmessungen
A160,00 mm
A2Ø 18,80 mm
Bestellangaben
ZS7100-A001B12, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 8,5…9,5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen