Gerader, geschirmter, P-kodierter B12-Stecker für EtherCAT P-Leitungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7100-0001 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG18/0,75 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,5 ... 9,5 mm |
A1 | 60,00 mm |
A2 | Ø 18,80 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7100-0001 | B12, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, P-kodiert, IP65/67, Ø 8,5…9,5 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen