Produktinformationen
Technische Daten | ZS4000-2051 |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 17-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zs4000-2051__web_dimensions.gif)
A1 | 57,00 mm |
A2 | 25,00 mm |
Bestellangaben | ZS4000-20xx | Stecker |
---|---|
ZS4000-2051 | EMV-Encoderkupplung (Stecker), M23, 17-polig, für Encoder-Verlängerungsleitung ZK4511-00x0-xxxx (Gegenstück zur Encoderleitung ZK4510-00x0-xxxx) |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen