LösenAnheftenSchließen

SCT7425-3000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 3000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7425-3000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 3000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7425-3000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 3000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7425-3000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 3000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7425-3000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 3000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT7425-3000
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom3000 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung15 VA
Max. Durchmesser Rundleiter80 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen80 x 160 mm
Baugröße4
Abmessungen (B x H x T)195 mm x 243 mm x 79 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen