LösenAnheftenSchließen

SCT3315-0500 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3315-0500 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3315-0500 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3315-0500 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3315-0500 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3315 messen Primärströme von 3 x 250 A (SCT3315-0250) bis 3 x 600 A (SCT3315-0600), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT3315-0500
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom3 x 500 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter22 mm
Baugröße3
Abmessungen (B x H x T)150 mm x 75 mm x 55 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC
Zubehör
ZB8201-0320Schnappbefestigung für SCT32xx und SCT33xx, VPE = 2 Stück

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen