Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3215 messen Primärströme von 3 x 100 A (SCT3215-0100) bis 3 x 250 A (SCT3215-0250), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 18 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | SCT3215-0250 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom | 3 x 250 A AC |
Sekundärstrom | 5 A |
Bemessungsleistung | 2,5 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 18 mm |
Baugröße | 2 |
Abmessungen (B x H x T) | 115 mm x 65 mm x 55 mm |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Zubehör | |
---|---|
ZB8201-0320 | Schnappbefestigung für SCT32xx und SCT33xx, VPE = 2 Stück |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen