LösenAnheftenSchließen

SCT3215-0100 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 100 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3215-0100 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 100 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3215-0100 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 100 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3215-0100 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 100 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT3215-0100 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 100 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3215 messen Primärströme von 3 x 100 A (SCT3215-0100) bis 3 x 250 A (SCT3215-0250), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 18 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT3215-0100
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom3 x 100 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung1 VA
Max. Durchmesser Rundleiter18 mm
Baugröße2
Abmessungen (B x H x T)115 mm x 65 mm x 55 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC
Zubehör
ZB8201-0320Schnappbefestigung für SCT32xx und SCT33xx, VPE = 2 Stück

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen