LösenAnheftenSchließen

SCT4316-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 3Neu

SCT4316-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 3

SCT4316-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 3

SCT4316-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 3

SCT4316-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 3

Die Differenzstromwandler SCT4xxx wurden für die Erfassung von Differenzströmen (Erdfehlerströmen) Typ A konzipiert. Eine Differenzstrommessung kann bereits sehr geringe Fehlerströme als auch diverse Ableitströme detektieren. Um diese voneinander trennen zu können, ist eine kontinuierliche Überwachung notwendig. Hiermit lassen sich Änderungen frühzeitig erkennen, die ein Hinweis auf degenerierende Isolation sein können. Somit ermöglichen die Differenzstromwandler SCT4xxx eine zustandsbasierte Wartung und ersparen dem Betreiber erhöhte Kosten bisheriger blinder Wartungsintervalle.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT4316-0025
Messbereich Differenzstrom (IΔn)0,02…25 A AC, Typ A
Frequenz30 Hz…3000 Hz
Sekundärstrom41,7 mA
Übersetzung1:600
Max. Durchmesser Rundleiter60 mm
Bürde100 Ω
Bemessungsspannung800 V
Abmessungen (B x H x T)135 mm x 177 mm x 37 mm
Betriebs-/Lagertemperatur-10…+70 °C/-25…+70 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen