![PS1061-2410-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 200…240 V, 1-phasig](https://multimedia.beckhoff.com/media/PS1061-2410-0000__web_preview.png)
Die Stromversorgung PS1061-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen regionalen AC-Eingang mit einer Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | PS1061-2410-0000 |
---|---|
Eingangsspannung | AC 200…240 V |
Eingangsstrom | 2,2 A typ. bei 230 V AC |
Einschaltstrombegrenzung | ja |
Netzfrequenz | 50…60 Hz |
Einschaltstrom | Spitze 35 A typ. bei 230 V AC |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich | 24…28 V DC |
Ausgangsstrom | 10 A |
Ausgangsleistung | 240 W |
DC-OK-LED | ja |
Wirkungsgrad | ca. 91,4 % |
Betriebstemperaturbereich | -10…+70 °C |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Gewicht | ca. 550 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL61010 |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | Stromversorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 49 mm x 124 mm x 124 mm |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Verdrahtung | Eingang/Ausgang: Schraubtechnik,
Signalkontakt: Push-in-Technik |
Anschlussquerschnitt | Eingang/Ausgang: e*: max. 6 mm², f*: max. 4 mm², a*: max. 4 mm² Signalkontakt: e*: max. 1,5 mm², f*: max. 1,5 mm², a*: max. 1,5 mm² |
Max. Kabeldurchmesser mit Endhülse | Eingang/Ausgang: 2,8 mm, Signalkontakt: 1,6 mm |
Anschlussquerschnitt AWG | Eingang/Ausgang: AWG20-10 Signalkontakt: AWG28-16 |
Abisolierlänge | 7 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen