![IP1012-B510 | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, CANopen, 24 V DC, 0,2 ms, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/ip1002-b518__web_preview.png)
Der Digital-Eingang IP1012-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten digitale Eingänge | IP1012-Bxxx |
---|---|
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschluss Eingänge | M12, schraubbar |
Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsfilter | 0,2 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 2) |
Eingangsstrom | 6 mA typ. (EN 61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 8 Inputs |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Technische Daten | IP1012-B510 |
---|---|
Erweiterungsmodule | – |
Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Anzahl PDOs (CANopen) | 16 Sende- und 16 Empfangsprozessdatenobjekte |
Weitere CANopen-Features | Life-/Nodeguarding, Emergency-Objekt, variables Mapping, Store/Restore |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder die Steuerung (Servicedatenobjekte) |
Übertragungsraten | automatische Erkennung von 10 kBaud bis 1 MBaud |
Businterface | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel, 2 x Signal, 1 x CAN-Ground (empfohlen) |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufnahme Steuerspg. | 45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
I/O-Kommunikationsarten | ereignisgesteuert, zyklisch, synchronisiert, Polling |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | Standardgehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 175 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Zubehör | |
---|---|
ZK1020-0101-0xxx | vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich |
ZK2000-6100-0xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende |
ZK2000-6162-0xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert |
ZK2020-3200-0xxx | M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende |
ZK2020-3132-0xxx | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert |
ZS1020-0010 | IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems |
ZS2000-2610 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
ZS2000-2710 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
ZS2000-2310 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS2000-2320 | Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS5300-0011 | Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm |
ZS5000-0014 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück |
ZS5000-0020 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück |
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000 |
ZB8801-0002 | Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen