![IP1011-Bxxx | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 0,2 ms, M8](https://multimedia.beckhoff.com/media/ip1001-bxxx__web_preview.png)
Der Digital-Eingang IP1011-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
---|---|---|
IP1011-B310 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP1011-B318 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
IP1011-B510 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP1011-B518 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP1011-B520 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP1011-B528 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen