LösenAnheftenSchließen

ERI1809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ERI1809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

ERI1809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

IO-Link-Status-LED
IO-Link-Schnittstelle Class A
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
LED 24 V (L+)
1 | L+
2 | n.c.
3 | L-
4 | C/Q
5 | n.c.
1 | + 24 V DC US1
2 | Input B
3 | L-
4 | Input A
5 | n.c.
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
ERI1809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

ERI1809-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, M12, Zinkdruckguss

Die IO-Link-Box ERI1809-0022 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie zum IO-Link-Master. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A aus L+ für alle Sensoren. Durch den einstelbaren Eingangsfilter von 0…20,0 ms eignet sich die ERI1809-0022 für verschiedenste elektronische und mechanische Eingänge, die entweder direkt übertragen werden oder vorher eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren. Eine 3-adrige Sensorleitung ist ausreichend für den Anschluß der ERI1809-0022 am IO-Link-Master.

Die IO-Link-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ERI-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit, beispielsweise gegen Schweißspritzer.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenERI1809-0022
KommunikationIO-Link
Schnittstellen1 x M12-Stecker, A-kodiert
Übertragungsraten230,4 kBaud (COM 3)
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, Class A
Anzahl Eingänge16
Anschluss EingängeM12, schraubbar
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter3,0 ms (Default), einstellbar 0…20 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgungmax. 0,5 A, aus L+, gesamt kurzschlussfest
Stromaufnahme100 mA typ. aus L+
Gewichtca. 450 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialZinkdruckguss
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen