Die SSI-Interface-Baugruppe IE5009 dient zum direkten Anschluss eines SSI-Gebers. Die Versorgung des Gebers erfolgt über das SSI-Interface. Die Schnittstellenschaltung gibt zum Auslesen des Gebers ein Taktsignal aus und stellt der Steuerung den einlaufenden Datenstrom als Datenwort im Prozessabbild zur Verfügung. Die Baugruppe gibt die Daten wahlweise in Dualzahlen umgewandelt oder binär (Graycode) aus. Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen und Bitbreiten können über Kontrollregister dauerhaft eingestellt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | IE5009 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Anschluss für SSI-Geber | M23-Buchse mit Außengewinde, 12-polig |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Signaleingang | Differenzsignal (RS485) |
Geberversorgung | 24 V DC, aus Lastspannung |
Übertragungsraten | einstellbar bis 1 MHz, 250 kHz voreingestellt |
Serieller Eingang | 24 Bit (einstellbar) |
Datenrichtung | Lesen |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | 55 mA |
Breite im Prozessabbild | Input: 1 x 32-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional) |
Potenzialtrennung | ja, durch IP-Link |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | Erweiterungs-Box |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |