LösenAnheftenSchließen

IE4112 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

IE4112 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

IE4112 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

IP-Link-Interface
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Output +
2 | +24 V DC UP
3 | Output -
4 | GNDP
5 | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IE4112 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

IE4112 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

Die analoge Ausgangsbaugruppe IE4112 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von 0/4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Wenn die Ausgangsdaten vorzeichenlos übertragen werden, kann auch die 16-Bit-Auflösung angewählt werden. Die Skalierung der Ausgänge lässt sich bei Bedarf verändern.

Die vier Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die analogen Aktoren werden aus der Lastspannung (frei wählbar bis 30 V DC) gespeist, die für die Aktorversorgung durchgeleitet wird.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenIE4112
Anzahl Kanäle4 analoge Ausgänge
Anzahl Ausgänge4
Anschluss AusgängeM12, schraubbar
Signalstrom0/4…20 mA
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Bürde< 500 Ω
Auflösung15 Bit, konfigurierbar 16 Bit
Wandlungszeit< 4 ms
Messfehler/Unsicherheit< ±0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Aktorversorgungaus Lastspannung UP
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im ProzessabbildOutput: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: ja, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: ja, durch IP-Link
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)40 mA
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenErweiterungs-Box
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm