LösenAnheftenSchließen

IE3202 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

IE3202 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

IE3202 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

IP-Link-Interface
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | RL+
2 | R+
3 | RL-
4 | R-
5 | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IE3202 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

IE3202 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

Die analoge Eingangsbaugruppe IE3202 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung der Baugruppe kann Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiteranschlusstechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Baugruppe kann auch zur reinen Widerstandsmessung eingesetzt werden; die Ausgabe erfolgt dann direkt in Ohm. Die Standardeinstellung der Baugruppe ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren in 4-Leiteranschlusstechnik. Sensorstörungen, wie z. B. Drahtbruch, werden über Error-LEDs angezeigt.

Die Baugruppe verfügt über vielfältige Features, wobei die Defaultwerte so gewählt wurden, dass eine Konfiguration meist nicht erforderlich ist. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar, mehrere Datenausgabeformate stehen zur Wahl. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden, eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird wahlweise über den Feldbus oder mit dem KS2000-Softwaretool.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenIE3202
Anzahl Eingänge4
AnschlusstechnikM12, schraubbar für 2-, 3- und 4-Leiteranschlusstechnik, Voreinstellung: 4-Leiter
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss)
Messbereich-250…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
Auflösung0,1 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±1 °C
Wandlungszeitca. 250 ms, konfigurierbar bis 65 ms
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Messstrom0,5 mA typ.
Eingangsfilter5 Varianten, konfigurierbar
Sensorversorgungaus Steuerspannung US
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)40 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im ProzessabbildInput: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: 500 V, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: ja, durch IP-Link
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenErweiterungs-Box
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm