LösenAnheftenSchließen

IE2808 | Erweiterungs-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

IE2808 | Erweiterungs-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

IE2808 | Erweiterungs-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

IP-Link-Interface
D-Sub, 25-polig
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1-16 | Output 1-16
17-25 | GND
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
IE2808 | Erweiterungs-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

IE2808 | Erweiterungs-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub

Die digitale Ausgangsbaugruppe IE2808 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die sechzehn Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 0,5 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 0,5 A benötigen. Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet. Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse. Alle Ausgänge sind kurzschlussfest, verpolungsgeschützt und diagnosefähig.

Die Variante IE2808-0001 läuft nach einem Fehler, z. B. Kurzschluss an einem Ausgang, selbstständig wieder an. Die IE2808 wartet auf eine Fehlerrücksetzung durch den Master (CTRL-Byte).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenIE2808
Anzahl Ausgänge16
Anschluss AusgängeD-Sub-Buchse, 25-polig, UNC4-40
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
Kurzschlussstrommax. 1,5 A
Stromaufn. Lastspannung30 mA typ.
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)25 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild16 Outputs, 16 Inputs (Diagnose) optional: Control/Status
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: ja, durch IP-Link
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenErweiterungs-Box
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen