LösenAnheftenSchließen

IE2001 | Erweiterungs-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
IE2001 | Erweiterungs-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

IE2001 | Erweiterungs-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

IP-Link-Interface
M8-Schraubverbinder für
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
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Output
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IE2001 | Erweiterungs-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

IE2001 | Erweiterungs-Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8

Die digitale Ausgangsbaugruppe IE2001 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenIE2001
Anzahl Ausgänge8
Anschluss AusgängeM8, schraubbar
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. je Kanal
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)25 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild8 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: ja, durch IP-Link
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenErweiterungs-Box
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen