![EJ3202 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit](https://multimedia.beckhoff.com/media/ej3202-0000__web_preview.png)
Das EtherCAT-Steckmodul EJ3202 erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung des Moduls kann Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Die Standardeinstellung des EJ3202 ist: Auflösung 0,1 °C, im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren, in 3-Leiteranschlusstechnik. Der Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt, Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) signalisieren Error-LEDs.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ3202 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter (Voreinstellung: 2-Leiter) |
Anzahl Eingänge | 2 |
Messbereich | -200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren) |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Technik | Temperaturmessung (RTD) |
Distributed Clocks | – |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation) |
Wandlungszeit | ca. 85 ms voreingestellt, 2…800 ms konfigurierbar |
Auflösung | 0,1 °C pro Digit |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,5 °C bei Pt-Sensoren |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme E-Bus | 165 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | digitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar |
Gewicht | ca. 30 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EJ-12-16pin |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen