LösenAnheftenSchließen

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3004 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ3004 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die vier Single-ended-Eingänge sind in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Der Signalzustand des EJ3004 wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ3004
Anzahl Eingänge4 (single-ended)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Techniksingle-ended
Signalspannung-10…+10 V
Distributed Clocks
Innenwiderstand> 130 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Wandlungszeit0,625 ms typ. (Standardeinstellung: 50 Hz Filter)
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, Messwertdarstellung umschaltbar, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung, Überlastanzeige in den Prozessdaten
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen