LösenAnheftenSchließen

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EJ1122 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Port-Abzweig, EtherCAT

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Der 2-Port-EtherCAT-Abzweig EJ1122 kann in einem EtherCAT-Modulstrang an beliebiger Stelle zwischen den EtherCAT-Steckmodulen gesetzt werden und ermöglicht den Aufbau von EtherCAT-Sterntopologien. Durch das Verwenden mehrerer EJ1122 auf einem Signal Distribution Board, lässt sich ein modularer EtherCAT-Abzweig realisieren.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 2 x RJ45-Buchsen, extern ausgeführt zur Platzierung direkt auf dem Signal Distribution Board
  • Verbindungslängen: bis zu 100 m
  • Verwendung zum Aufbau einer EtherCAT-Sterntopologie

 

Die RJ45-Buchsen sind extern ausgeführt und ermöglichen die Platzierung direkt auf dem Signal Distribution Board. An den Abzweigports können einzelne Geräte oder auch ganze EtherCAT-Stränge angeschlossen werden. Der EJ1122 unterstützt das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ1122
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Abzweigen
Länge zwischen Stationenmax. 100 m (100BASE-TX)
ÜbertragungsmediumIndustrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerung1 µs typ.
Übertragungsraten100 MBit/s
BusinterfaceSteckverbinder auf dem Signal Distribution Board, z. B. 2 x RJ45
Spannungsversorgungaus E-Bus
Stromaufnahme E-Bus330 mA typ.
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm