EL5001-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, TwinSAFE SC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL5001-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, TwinSAFE SC

EL5001-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, TwinSAFE SC

Run 1
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
D+
CI+
D-
+24 V DC
0 V
CI-
EL5001-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, TwinSAFE SC

EL5001-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, TwinSAFE SC

TwinSAFE SC: Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar machen

TwinSAFE SC: Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar machen

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Die EtherCAT-Klemme EL5001-0090 ist ein SSI-Master und erlaubt den direkten Anschluss eines Absolutgebers mit SSI (Synchron-Serielle Schnittstelle). Es werden sowohl Singleturn- als auch Multiturn-Encoder unterstützt. Die 24-V-Versorgung des Gebers, kann direkt über die Anschlusspunkte der Klemme erfolgen. Für eine optionale 5-V-Geberbetriebsspannung kann die Netzteilklemme EL9505 eingesetzt werden.

 

Umfangreiche Parametriermöglichkeiten erlauben eine optimale Anpassung an verschiedene Encodertypen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Baudrate bis max. 1 MHz
  • Kodierung: Gray und binär
  • Datenlänge bis 32 Bit, flexibel einstellbar
  • separate Auswertung eines Status-Fehler-Bits (Power-Fail-Bit) in den Prozessdaten

 

Über die Distributed-Clocks-Funktion erfolgt das Auslesen des Positionswertes exakt systemsynchron mit anderen Prozessen. Bei deaktivierter Distributed-Clocks-Funktion taktet die EL5001-0090 synchron mit dem EtherCAT-Zyklus. Das Encoderprofil erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.

 

Zusätzlich unterstützt die EL5001-0090 TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel). Dadurch ist es möglich, in beliebigen Netzwerken, bzw. Feldbussen, Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL5001-0090
TechnikSSI-Encoder-Interface
Anzahl Kanäle1
GeberanschlussD+, D-, Cl+, Cl-
Geberbetriebsspannung24 V DC (über Powerkontakte)
Distributed Clocksja
Signalausgang (Takt)Differenzsignal (RS422)
Signaleingang (Daten)Differenzsignal (RS422)
Spannungsversorgung24 V über Powerkontakte
Übertragungsrateneinstellbar bis 1 MHz, 250 kHz voreingestellt
Serieller Eingangeinstellbar bis 32 Bit, 24 Bit voreingestellt
DatenrichtungLesen
Stromaufnahme Powerkontakte20 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenTwinSAFE SC, Baudrate, Kodierung und Datenlänge einstellbar, Power-Fail-Bit aktivierbar, integrierte Geschwindigkeitsberechnung
Gewichtca. 55 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx