EL5001-0012 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Simulation
Neu

EL5001-0012 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Simulation

EL5001-0012 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Simulation

Run
Rx
Error
Power OK
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Clock in +
Data out +
Clock in -
Data out -
EL5001-0012 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Simulation

EL5001-0012 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Simulation

Die EtherCAT-Klemme EL5001-0012 erlaubt die Simulation von Singleturn- und Multiturn-SSI-Encodern mit Gray- oder Binärcode-Ausgabe und einer max. Übertragungsrate von 2 MHz. Dadurch kann in Anwendungen, in denen physikalisch kein SSI-Encoder vorhanden ist, eine Positionsantwort auf ein extern generiertes SSI-Mastersignal erzeugt werden. Umfangreiche Parametriermöglichkeiten erlauben eine optimale Simulation verschiedener Encodertypen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Kodierung: gray oder binär
  • Datenlänge bis 64 Bit, flexibel einstellbar in Singleturn- und Multiturn
  • Parity-Bit (Even/Odd) kann optional aktiviert werden
  • separate Ausgabe von Status-Fehler-Bits in den Prozessdaten
  • Vorgabe von Fahrprofilen über Motion Control

 

Anwendungen:

  • Positionsvorgabe für Transportsysteme ohne integriertes Feedback
  • Hardware-in-the-Loop-Tests (HIL-Testing)
  • Encoder-Simulation für virtuelle Inbetriebnahme

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL5001-0012
TechnikSSI-Encoder-Simulation
SpezifikationRS485-Transceiver-Typ
Anzahl Kanäle1
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte)
Distributed Clocksja
Auflösungmax. 64 Bit Positionswert
Übertragungsratenbis zu 2 MHz
Stromaufnahme Powerkontakte50 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenSSI-Slave-Funktionalität, Kodierung, Parity-Bit einstellbar, Positionswert frei parametrierbar in Singleturn und Multiturn
Gewichtca. 50 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19