![EL4134 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit](https://multimedia.beckhoff.com/media/el4134_es4134__web_preview.png)
Die analoge Ausgangsklemme EL4134 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die EL4134 hat vier Kanäle. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.
Diese Klemme ist auch als Variante mit individuellem Kalibrierzertifikat verfügbar. (Siehe ähnliche Produkte)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL4134 |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 4 |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Signalspannung | -10…+10 V |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Ausgabefehler | < 0,1 % (bezogen auf den Endwert) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Ausgaberate | max. 4 kSps |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 190 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 4 x 16-Bit-AO-Output |
Besondere Eigenschaften | Watchdog parametrierbar, Anwenderabgleich aktivierbar |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL4134 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit |
ES4134 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen