LösenAnheftenSchließen

EL4004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL4004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EL4004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

Run-LED 1
Run-LED 3
Run-LED 2
Run-LED 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
0 V
Ausgang 3
0 V
Ausgang 2
0 V
Ausgang 4
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL4004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EL4004 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

Die analoge Ausgangsklemme EL4004 erzeugt Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die EL4004 hat vier Kanäle. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL4004
Anzahl Ausgänge4
Spannungsversorgung24 V DC über Powerkontakte
Signalspannung0…10 V
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Bürde> 5 kΩ (kurzschlussfest)
Auflösung12 Bit
Ausgabefehler< 0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit~ 250 µs
Stromaufnahme Powerkontakte40 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus140 mA typ.
Breite im Prozessabbild4 x 16-Bit-AO-Output
Besondere EigenschaftenWatchdog optional: anwenderspezifischer Ausgabewert mit Rampe; Anwenderabgleich aktivierbar
Gewichtca. 85 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL4004EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit
ES4004EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen