EK9300 | PROFINET-RT-Buskoppler

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK9300 | PROFINET-RT-Buskoppler

EK9300 | PROFINET-RT-Buskoppler

Power
E-bus
Coupler
supply
Input for
power contacts
Power contacts
Front flap
Link/Act
PROFINET RT
Link/Act
PROFINET RT
Address selector
EK9300 | PROFINET-RT-Buskoppler

EK9300 | PROFINET-RT-Buskoppler

Der Buskoppler EK9300 verbindet PROFINET-RT-Netzwerke mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) sowie EtherCAT-Box-Modulen (EPxxxx) und setzt die Telegramme von PROFINET RT auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem EK9300 und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen. Der Anschluss an PROFINET erfolgt über RJ45. Mit EtherCAT verfügt der PROFINET-RT-Koppler über ein unterlagertes, leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Klemmenauswahl. Der Koppler unterstützt das PROFINET-Profil und fügt sich damit nahtlos in PROFINET-RT-Netzwerke ein.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEK9300
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von digitalen und analogen Standard-EtherCAT-Klemmen und EtherCAT-Box-Modulen an PROFINET-RT-Netzwerke
Anzahl EtherCAT-Klemmenabhängig von der Prozessdatengröße
Art/Anzahl Peripheriesignaleabhängig von der Prozessdatengröße
ProtokollPROFINET RT
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Businterface2 x RJ45 (switched)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom120 mA typ. + (ges. E-Bus-Strom)/4
Stromaufnahme E-Busbis 2 A
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Abmessungen (B x H x T)64 mm x 100 mm x 73 mm
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEK-64-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)64 mm x 100 mm x 72 mm