![EPP1322-0001 | EtherCAT P-Box, 2-Port-EtherCAT-zu-EtherCAT P-Einspeisung](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp1322-0001__web_preview.png)
Zum flexiblen Topologieaufbau stehen die EtherCAT P-Sternverteiler EPP1322-0001 in IP67 zur Auswahl. Die Stromtragfähigkeit von 3 A je US und UP je EtherCAT P-Segment erlaubt bereits den Einsatz einer Vielzahl von Sensoren und Aktoren. Bei größeren oder weit verzweigten Maschinen/Anlagen ist ggfs. eine Neueinspeisung der Spannungen erforderlich. Mit dem EtherCAT P-Sternverteiler EPP1332-0001 mit Auffrischung kann sowohl US als auch UP an jeder Stelle beliebig neu eingespeist werden.
Für topologische Verzweigungen ohne die Notwendigkeit der Spannungsauffrischung ist die EPP1342-0001 einzusetzen. Alle Infrastruktur-Box-Module verfügen über entsprechende Status-LEDs zur Anzeige von EtherCAT und US und UP.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP1322-0001 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT/EtherCAT P |
Businterface | 1 x M8-Buchse, geschirmt, 1 x M8-Buchse, P-kodiert |
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung an das EtherCAT-Netzwerk, EtherCAT P-Abzweig und Einspeisung von US und UP |
Anzahl Kanäle | IN: 1 x EtherCAT, OUT: 3 x EtherCAT P |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Summenstrom | max. 3 A je US und UP für alle EtherCAT P-Ports in Summe |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Distributed Clocks | – |
Länge zwischen Stationen | 100 m (100BASE-TX) |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp3632-0001__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen