![EPP6001-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp6001-0002__web_preview.png)
Das serielle Schnittstellenmodul EPP6001-0002 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS232- oder RS422/RS485-Schnittstelle. Das Modul überträgt die Daten volltransparent zum überlagerten Automatisierungsgerät. Der aktive serielle Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 115.200 Baud, wobei 864-Byte-Empfangs- und 128-Byte-Sendepuffer zur Verfügung stehen. Die 1-kanalige Variante verfügt über eine erhöhte Endgeräte-Stromversorgung bis 1 A, die Steckerbelegung ist abhängig von der ausgewählten Schnittstelle. Die beiden integrierten digitalen Ein-/Ausgänge erlauben den Anschluss zusätzlicher Sensoren/Aktoren, um z. B. den Lesevorgang des Barcodelesers zu triggern oder abhängig vom Ergebnis eine Aktion auszulösen. In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver kann die EPP6001-0002 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP6001-0002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Übertragungskanäle | 1 |
Schnittstellen | individuell auswählbar aus RS232, RS485, RS422 |
Übertragungsraten | 300…115.200 Baud; 9600 Baud (8 Bit, No Parity, 1 Stopp-Bit) voreingestellt |
Kommunikation | TxD und RxD, Vollduplex |
Bitverzerrung | < 3 % |
Leitungslänge | RS232: max. 15 m; RS422/RS485: ca. 1000 m |
Datenpuffer | 864-Byte-Empfangspuffer, 128-Byte-Sendepuffer |
Sensorversorgung | +5 V DC, 1 A |
Anschlusstechnik | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Anzahl Kanäle | 2 (1/1), TxD und RxD, Vollduplex |
Anzahl Ausgänge | 2 (digital 24 V DC) |
Anzahl Eingänge | 2 digitale 24-V-Eingänge |
Eingangsfilter | 10 µs (für digitale Eingänge) |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | integrierte Versorgung der Endgeräte 5 V DC/1 A |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/eppxxxx-x002__web_dimensions.png)