![EPP4174-0002 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp4174-0002__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP4174-0002 verfügt über vier analoge Ausgänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4 bis 20 mA erzeugen. Die Spannung bzw. der Ausgangsstrom wird mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Skalierung der Ausgänge lässt sich bei Bedarf verändern.
Die vier Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die analogen Aktoren werden aus der Lastspannung (frei wählbar bis 30 V DC) gespeist. Die eingespeiste Lastspannung steht zur Aktorversorgung weiterer EtherCAT P-Module zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP4174-0002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Anzahl Kanäle | 4 analoge Ausgänge |
Anschluss Ausgänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Signaltyp | -10/0…+10 V | 0/4…20 mA, kanalweise parametrierbar |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Bürde | > 5 kΩ | < 500 Ω |
Auflösung | 16 Bit |
Wandlungszeit | ~ 40 µs |
Messfehler/Unsicherheit | < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Aktorversorgung | aus Lastspannung UP |
Potenzialtrennung | 500 V |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Strom oder Spannung je Kanal parametrierbar |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/eppxxxx-x002__web_dimensions.png)