![EPP3356-0022 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp3356-0022__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP3356-0022 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezelle in 4-Leiteranschlusstechnik. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF wird in der Eingangsschaltung mit hoher Präzision ermittelt und – anhand der Einstellungen in der EPP3356-0022 – der endgültige Lastwert als Prozesswert berechnet. Mit automatischer Selbstkalibrierung (deaktivierbar), dynamischen Filtern, Distributed-Clocks-Unterstützung und einer Abtastrate von bis zu 100 µs eignet sich die EPP3356-0022 besonders für die schnelle und präzise Erfassung von Drehmoment- oder Schwingungssensoren.
Alle vier M12-Buchsen sind belegt, sodass ein Parallelbetrieb mehrerer DMS möglich ist.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP3356-0022 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Anzahl Eingänge | 2, für 1 Brückenschaltung in Vollbrückentechnik |
Anschluss Eingänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Wandlungszeit | 0,1…250 ms, konfigurierbar, max. 10.000 Samples/s |
Auflösung | 24 Bit, 32-Bit-Darstellung |
Signaltyp | Widerstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS) |
Innenwiderstand | > 200 kΩ (UREF), > 1 MΩ (UD) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,01 % für den berechneten Lastwert bezogen auf den Lastendwert bei 10 V Speisung und 20 mV Brückenspannung (somit Nennkennwert DMS: 2 mV/V), Selbstkalibrierung aktiv, 50 Hz Filter aktiv |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 10 kHz Tiefpass (-3 dB) |
Wandlungsrate | 10.000…4 Samples/s (0,1…250 ms Wandlungszeit) |
Nennspannung | 24 V (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | ja |
Sensorversorgung | 10 V (wird aus UP erzeugt) |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Unterstützte Nennkennwerte | beliebig, Auflösung des Parameters: 0,01 µV/V; empfohlen: 0,5…2,5 mV/V |
Besondere Eigenschaften | Selbstkalibrierung, 4-fach Averager, dynamische Filter, schnelle Messwerterfassung, Parallelschaltung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Gewicht | ca. 250 g |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp3356-0022__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen