EPP23xx | Digital-Kombi
EPP23xx | Digital-Kombi |
|||||
4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | |||
Signal | |||||
24 V DC Eingänge + Ausgänge |
EPP2308-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EPP2308-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EPP1859-0022 8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
||
EPP2318-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EPP2318-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
||||
EPP2328-0001 8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms |
EPP2328-0002 4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms |
EPP2316-0003 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 10 µs |
EPP2316-0008 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, D-Sub, 25-polig, 10 µs |
||
24 V DC Ein-/Ausgänge |
EPP2334-0061 4 x M8, 4 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EPP2338-0001 8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EPP2338-0002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EPP2349-0021 16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EPP2349-0022 8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
EPP2338-1001 8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EPP2338-1002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EPP2339-0021 16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
EPP2339-0022 8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms |
||
EPP2338-2002 4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs |
|||||
EPP2339-0003 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 3,0 ms |