LösenAnheftenSchließen

EPP2339-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2339-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2339-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
Steckverbinder für Signalanschluss
(Ein-/Ausgang)
Steckverbinder für Signalanschluss
(Ein-/Ausgang)
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
UP1
In-/Output 1
In-/Output 2
In-/Output 3
In-/Output 4
In-/Output 5
In-/Output 6
In-/Output 7
In-/Output 8
GNDP
UP1
In-/Output 1
In-/Output 2
In-/Output 3
In-/Output 4
In-/Output 5
In-/Output 6
In-/Output 7
In-/Output 8
GNDP
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP2339-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2339-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Die EtherCAT P-Box EPP2339-0003 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich. Die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, so dass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

Die Eingänge haben einen Filter von 3,0 ms. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 3 A begrenzt. Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren. Die Ein- und Ausgänge werden über UP versorgt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1- und 3-poliger Ausführung.

Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP2339-0003
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Kanäle16 digitale Ein- oder Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeSteckverbinder mit Federkrafttechnik
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgungaus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 3 A
SchaltzeitenTON: 25 µs typ., TOFF: 75 µs typ.
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ.
Stromaufnahme aus US100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE