EPP1xxx | Digital-Eingang
EPP1xxx | Digital-Eingang |
|||||
4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | |||
Signal | |||||
24 V DC Filter parametrierbar 0…100 ms |
EPP1839-0022 8 x M12, mit Diagnose |
||||
24 V DC Filter 3,0 ms |
EPP1004-0061 4 x M8 |
EPP1008-0001 8 x M8 |
EPP1008-0002 4 x M12 |
EPP1809-0021 16 x M8 |
EPP1809-0022 8 x M12 |
EPP1008-0022 8 x M12 |
EPP1859-0022 8 x M12 |
||||
24 V DC Filter 10 µs |
EPP1018-0001 8 x M8 |
EPP1018-0002 4 x M12 |
EPP1819-0021 16 x M8 |
EPP1819-0022 8 x M12 |
|
EPP1819-0005 16 x M8, 4-polig |
|||||
EPP1816-0008 D-Sub, 25-polig |
EPP1816-3008 D-Sub, 25-polig, Beschleunigungssensor |
||||
EPP1816-0003 Steckverbinder mit Federkrafttechnik |
|||||
24 V DC Timestamp |
EPP1258-0001 8 x M8, 2-Kanal-Timestamp |
EPP1258-0002 4 x M12, 2-Kanal-Timestamp |
|||
24 V DC Zähler |
EPP1518-0002 4 x M12, Multifunktionseingang |