Die Einspeiseklemme KL9290 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit beliebigen Spannungen bis 230 V AC.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL9290 |
---|---|
Strombelastung | ≤ 10 A |
Eingebaute Feinsicherung | …6,3 A |
Nennspannung | beliebig |
Potenzialtrennung | ja |
PE-Kontakt | ja |
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich | 1 |
K-Bus durchgeschleift | ja |
Breite im Prozessabbild | 0 |
Gehäusebreite | 12 mm |
Besondere Eigenschaften | integrierte Sicherung |
Gewicht | ca. 50 g |
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt | ja |
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt | ja |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-6pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 70 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen