LösenAnheftenSchließen

KL5101 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL5101 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz

KL5101 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz

Eingang A, B
Eingang C, 1
Latch, Gate
Power UE
Eingang A, A
Eingang B, B
Eingang C, C
Latch, Gate
Versorgung
Encoder +UE
+24 V (2x)
0 V (2x)
Schirm,
Eingang 1
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL5101 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz

KL5101 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz

Die Busklemme KL5101 ist ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzsignalen (RS422) oder TTL Single-Ended-Signalen. Ein 16-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16-Bit-Latch für den Nullimpuls oder den Eingang G1 können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Über den Statuseingang kann der Störmeldeausgang eines Encoders angeschlossen und ausgewertet werden. Eine Periodendauermessung mit einer Auflösung von 200 ns ist möglich. Der Eingang G2 erlaubt das Sperren des Zählers (High = Stop).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL5101
TechnikInkremental-Encoder-Interface RS422
Anzahl Kanäle1 Inkremental-Encoder + 1 Eingang
GeberanschlussA, A (inv), B, B (inv), C,C (inv), Differenzeingänge (RS422);
Statuseingang 5 V DC; Gate/Latch-Eingang 24 V DC
Geberbetriebsspannung5 V DC
Geberausgangsstrom0,5 A
Zähler16 Bit, binär
Grenzfrequenz4 Mio. Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung)
Quadraturdecoder1-, 2-, 4-fach-Auswertung
Nullimpuls-Latch16 Bit
BefehleLesen, Setzen, Aktivieren
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus60 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 1 x 16-Bit-Daten, 1 x 8-Bit-Control/Status
Gewichtca. 85 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-24-2x8pinKS-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL5101Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz
KS5101Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, steckbare Verdrahtung