LösenAnheftenSchließen

KL4438 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL4438 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

KL4438 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Run-LED 1
Run-LED 3
Run-LED 5
Run-LED 7
Run-LED 2
Run-LED 4
Run-LED 6
Run-LED 8
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 5
Ausgang 7
Ausgang 2
Ausgang 4
Ausgang 6
Ausgang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL4438 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

KL4438 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended

Die analoge Ausgangsklemme KL4438 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die KL4438 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch den Einsatz der 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Aktorik angeschlossen werden.

Die Busklemme besitzt ein gemeinsames Massepotenzial. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Ausgänge ist der Powerkontakt 0 V. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Leuchtdioden an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL4438
Techniksingle-ended
Anzahl Ausgänge8
Signalspannung-10…+10 V
Bürde> 5 kΩ (kurzschlussfest)
Ausgabefehler< ±0,2 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung12 Bit
Wandlungszeit~ 8 ms
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontaktenur Last
Stromaufnahme K-Bus20 mA typ.
Breite im ProzessabbildOutput: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenhohe Packungsdichte
Gewichtca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL4438Busklemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended
KS4438Busklemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen