LösenAnheftenSchließen

KL4132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL4132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

KL4132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

Run-LED 1
Run-LED 2
+Ausgang 1
Masse
Schirm
+Ausgang 2
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL4132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

KL4132 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

Die analoge Ausgangsklemme KL4132 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle einer Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen die beiden Run-LEDs an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL4132
Techniksingle-ended
Anzahl Ausgänge2
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Signalspannung-10…+10 V
Bürde> 5 kΩ (kurzschlussfest)
Ausgabefehler< ±0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung16 Bit
Wandlungszeit~ 1,5 ms
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus75 mA typ.
Breite im ProzessabbildOutput: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenerhöhte Auflösung
Gewichtca. 85 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL4132Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell
KS4132Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, steckbare Verdrahtung
KL4132-0010Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, Siemens-S5-Format
KL4132-0050Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen