![KL4011 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended](https://multimedia.beckhoff.com/media/kl4011_ks4011__web_preview.png)
Die analoge Ausgangsklemme KL4011 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangskanäle der Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Run-LEDs an.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL4011 |
---|---|
Technik | single-ended |
Anzahl Ausgänge | 1 |
Spannungsversorgung | 24 V DC über Powerkontakte (alternativ 15 V DC mit Netzteilklemme KL9515) |
Signalstrom | 0…20 mA |
Bürde | < 500 Ω |
Ausgabefehler | < ±0,1 % (bezogen auf den Endwert) |
Auflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | ~ 1,5 ms |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ. + Last |
Stromaufnahme K-Bus | 60 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Output: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Gewicht | ca. 80 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL4011 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended |
KS4011 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen