LösenAnheftenSchließen

BK1120 | EtherCAT-Buskoppler für Standard-Busklemmen

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BK1120 | EtherCAT-Buskoppler für Standard-Busklemmen

BK1120 | EtherCAT-Buskoppler für Standard-Busklemmen

Power-LEDs
K-Bus
(Busklemmen)
Versorgung
Buskoppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Signaleingang EtherCAT
Link/Act In
Konfigurations-/
Programmierschnittstelle
Signalausgang EtherCAT
Link/Act Out
BK1120 | EtherCAT-Buskoppler für Standard-Busklemmen

BK1120 | EtherCAT-Buskoppler für Standard-Busklemmen

Der EtherCAT-Koppler BK1120 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den Busklemmen. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX-Physik auf den internen, feldbusunabhängigen Klemmenbus um. Eine Station besteht aus einem Koppler und bis zu 64 Busklemmen sowie einer Busendklemme. Die Zuordnung ins Prozessabbild des EtherCAT-Systems erfolgt automatisch. Über die K-Bus-Verlängerung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 2 x RJ45-Buchse
  • Verbindungslängen: bis zu 100 m
  • verbindet das EtherCAT-Protokoll mit den Busklemmen

 

Der BK1120 besitzt zwei RJ45-Buchsen. Mit der oberen Ethernet-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang.

Die System- und Feldversorgung, je 24 V DC, erfolgt direkt am Koppler. Aus der eingespeisten Systemspannung werden die angefügten Busklemmen mit dem benötigten Strom zur Kommunikation versorgt. Die Feldversorgung wird über die Powerkontakte mit bis zu 10 A an die einzelnen I/O-Komponenten weitergeleitet. Im EtherCAT-Netzwerk wird der Koppler EK1120 im Bereich der Ethernet-Signalübertragung (100BASE-TX) an beliebiger Stelle eingesetzt – außer direkt am Switch. Für den Einsatz am Switch sind die Koppler EK9000 und EK1000 geeignet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenBK1120
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus1024-Byte-Input und 1024-Byte-Output
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder EtherCAT (ADS)
Übertragungsraten100 MBit/s
Businterface2 x RJ45
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Cat.5-Kabel
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Einschaltstromca. 2,5 x Dauerstrom
Empfohlene Vorsicherung≤ 10 A
Stromversorgung K-Bus1750 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Länge zwischen Stationen100 m (100BASE-TX)
Übertragungszeit0,01 ms bei 10 Modulen mit je 32-Bit-Input/Output (ohne K-Bus-Laufzeit)
Gewichtca. 150 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenBKxxxx, BCxxxx
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)51 mm x 100 mm x 69 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A