TE1111 | TwinCAT 3 EtherCAT Simulation

TE1111 | TwinCAT 3 EtherCAT Simulation

TE1111 | TwinCAT 3 EtherCAT Simulation

TE1111 | TwinCAT 3 EtherCAT Simulation

TE1111 | TwinCAT 3 EtherCAT Simulation

Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen wird möglich, wenn das EtherCAT-Kabel des Maschinenrechners einfach – ohne Umkonfiguration – auf einen Simulationsrechner umgesteckt werden kann. Der Simulationsrechner kann mit der Function TwinCAT 3 EtherCAT Simulation und einem Netzwerkadapter eine Reihe von EtherCAT-Slaves simulieren. Zur Konfiguration werden die EtherCAT-Slaves der originalen Maschinenkonfiguration invertiert. Alle zur Maschinensimulation notwendigen Eigenschaften von EtherCAT – einschließlich Distributed Clocks – werden nachgebildet. Die Kommunikationsprotokolle CoE und SoE sind implementiert, sodass auch azyklische Kommandos in der Simulationsumgebung bearbeitet werden können.

Downloadhinweis: Bitte nur lizenzieren, ist in der Installation von TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) enthalten.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTE1111
Benötigte LizenzTC1000
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
Bestellangaben
TE1111TwinCAT 3 EtherCAT Simulation

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen